Conexión a las bornas de potencia
Tenga en cuenta que en los variadores a partir del tamaño 5, la clase de protección IP20 solo se alcanza si los pernos de conexión (para conectar la red, el motor, la resistencia de frenado y el circuito intermedio) están protegidos contra el contacto con tapas de plástico que pueden pedirse opcionalmente, véase el capítulo Colocación de las tapas de plástico para el índice de protección IP20 y el capítulo Accesorios de serie del manual de producto.
Información adicional