Taille 1

A | Vue de dessus |
[1] | X1 : raccordement réseau et circuit intermédiaire |
[2] | X5 : tension d'alimentation 24 V |
[3] | X30 OUT : bus système |
[4] | X30 IN : bus système |
[5] | X6 : raccordement coupure de sécurité (STO) |
|
|
B | Vue de face |
[6] | 4 × raccordement à la terre du boîtier |
[7] | Tôle de blindage |
[8] | X32 : interface de pilotage |
[9] | Interrupteurs ID EtherCAT® |
[10] | Afficheur 7 segments |
[11] | Logement pour carte |
[12] | Étiquette produit avec QR Code |
[13] | Module mémoire |
[14] | S3 : interrupteur mode bus modules |
[15] | X20 : entrées digitales |
[16] | X21 : sorties digitales |
[17] | X22 : contact relais hors potentiel |
[18] | Tôle de blindage liaisons de signal et de commande |
[19] | Tôle de blindage liaisons de signal et de puissance |
[20] | Diodes d'état EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR" |
|
|
C | Vue de dessous |
[21] | X16 : raccordement MOVILINK® DDI |
[22] | X15 : raccordement codeur moteur |
[23] | X10 : commande du frein et surveillance de la température moteur |
[24] | X2 : raccordement du moteur et de la résistance du freinage |