Tamaño 1

A | Vista desde arriba |
[1] | X1: Conexión de red y circuito intermedio |
[2] | X5: Tensión de alimentación de 24 V |
[3] | X30 OUT: Bus de sistema |
[4] | X30 IN: Bus de sistema |
[5] | X6: Conexión desconexión segura de par (STO) |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[6] | 4 × Conexión PE en la carcasa |
[7] | Chapa de apantallado |
[8] | X32: Interfaz de control |
[9] | Interruptor de ID de EtherCAT® |
[10] | Display de 7 segmentos |
[11] | Ranura para tarjeta |
[12] | Etiqueta del producto con código QR |
[13] | Módulo de memoria |
[14] | S3: Conmutador modo de funcionamiento bus del módulo |
[15] | X20: Entradas binarias |
[16] | X21: Salidas binarias |
[17] | X22: Contacto de relé libre de potencial |
[18] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[19] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |
[20] | LED de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR" |
|
|
C | Vista desde abajo |
[21] | X16: Conexión MOVILINK® DDI |
[22] | X15: Conexión del encoder de motor |
[23] | X10: Control del freno y vigilancia de temperatura del motor |
[24] | X2: Conexión del motor y de la resistencia de frenado |