Courbe crête thermique
Lors de la phase d'étude et configuration, il faut calculer la vitesse moteur moyenne et le couple efficace pour pouvoir définir la charge thermique du moteur. Le point de fonctionnement du moteur doit se situer en dessous de la courbe crête du moteur ; dans le cas contraire, le moteur est thermiquement surchargé.