Filtre de sortie
Cotes principales en mm
Cotes de fixation en mm
Raccordement
PE
A
B
C
E
a
b
d
x
HF0055-503
310
105
160
–
290
75
6.5
7
M6
HF0125-503
390
120
215
370
90
HF0240-503
450
135
270
430
100
HF0460-503
HF0650-503
635
210
285
637
610
174
8.5
10
M8
HF1150-503
725
260
273
755
700
224
M10