Groupes d'entraînements de moteurs asynchrones

Un groupe d'entraînement est un groupe de moteurs asynchrones de n'importe quelle puissance qui ne sont pas couplés mécaniquement ou qui le sont uniquement par glissement et qui sont raccordés électriquement en parallèle à un variateur. Le fonctionnement d'un groupe d'entraînements est possible uniquement en mode d'exploitation U/f .