Régulation de position

L'exploitation avec régulation de position est possible uniquement avec un codeur car la position réelle est calculée à partir du codeur paramétré. Ce codeur peut être monté sur la ligne ou le moteur.

La précision de la régulation de position peut être augmentée avec un codeur moteur.