Couplage en parallèle des résistances de freinage
Certaines combinaisons variateur - résistance exigent le branchement en parallèle de deux résistances de freinage identiques. Dans ce cas, chaque résistance de freinage doit être protégée contre la surcharge et la surtempérature à l'aide d'un relais de surcharge thermique.
Avec les résistances de freinage de type BW…-T, les contacts de température doivent être branchés en série.