Activación
Número de instancias: 2
La función parcial de seguridad SLI se puede seleccionar mediante las siguientes fuentes:
- F-DI (asignación de función)
- Datos seguros de salida de proceso (SLI1, SLI2)
- Estado final SSx1, SSx2
Habilitación de incremento SLI
Número de instancias: 1
La habilitación de incremento SLI no está limitada en el tiempo y se activa con un flanco de 0 → 1 en una de las siguientes fuentes:
- F-DI (asignación de función)
- Datos seguros de salida de proceso (habilitación de incremento SLI)