Cargas resistivas

Las cargas resistivas son, por ejemplo, bombillas.

  • Se pueden conectar lámparas para fines de visualización. Si se utilizan lámparas incandescentes o halógenas durante el arranque debe haber una corriente más alta. La corriente de arranque no debe superar la corriente de salida permitida según EN 61131-2.