Valores límite
La siguiente tabla indica qué valores límite son utilizados por cada FCB.
Parámetro | FCB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | |
Velocidad positiva | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Velocidad negativa | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Aceleración | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Deceleración | – | – | – | – | – | o | |||||||||
Tiempo de impulso | – | – | – | o | |||||||||||
Par | o | ||||||||||||||
Corriente aparente de salida | |||||||||||||||
Límite de tensión | |||||||||||||||
Deceleración de parada de emergencia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Siempre activo | |
o | Solo activo si se activa FCB 21 en un accionamiento en movimiento. Con estos parámetros se para el accionamiento antes de ejecutar el FCB 21. |
– | No activo |