Cable del motor para motores sin freno con interfaz MOVILINK® DDI
Conexión de los cables con conector en el lado del motor para los siguientes motores:
- Motores asíncronos DRN../DR2S../DR2L..
- Motores síncronos CMP../CM3C..
- Unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables:
Lado del motor
| Lado del variador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contacto | Señal | Color del hilo | Color del hilo IEC 60757 | Identificación | Fabricación | Descripción | |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Negro | BK | U/L1 | No prefabricado | Conexión motor fase U |
V | V | V | Negro | BK | V/L2 | No prefabricado | Conexión motor fase V |
W | W | W | Negro | BK | W/L3 | No prefabricado | Conexión motor fase W |
A | 1 | Reservado | Amarillo | YE | A | No prefabricado | No conectar |
B | + | Reservado | Naranja | OG | B | No prefabricado | No conectar |
C | N | Reservado | Rosa | PK | C | No prefabricado | No conectar |
D | 2 | Reservado | Violeta | VT | D | No prefabricado | No conectar |
PE | PE | PE | Amarillo/verde | YE/GN |
| No prefabricado | Conexión del conductor de puesta a tierra |
DDI | DDI | DDI | Violeta | VT |
| Conector coaxial | MOVILINK® DDI |
Aísle individualmente cada uno de los extremos de los conductores no conectados.