Fallo 11 Vigilancia de temperatura

Fallo: 11.1 (0B01hex | 2817dec)

Descripción: Temperatura excesiva en el disipador de calor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El porcentaje de utilización es demasiado alto. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido.

– Reducir la carga.

– Reducir la frecuencia PWM.

– Reducir la temperatura ambiente.

La circulación del aire está averiada. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido.

– Comprobar la circulación del aire.

– Asegurar una refrigeración suficiente.

El ventilador está averiado. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La sonda térmica está defectuosa. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 11.2 (0B02hex | 2818dec)

Descripción: Utilización del disipador – Preaviso

 

Reacción: Utilización del disipador – Preaviso

Causa

Medida

El disipador de calor de a unidad está muy sobrecargado térmicamente. Se ha alcanzado el umbral de preaviso.

– Reducir la carga.

– Reducir la frecuencia PWM.

– Reducir la temperatura ambiente.

La circulación del aire está averiada. Se ha alcanzado el umbral de preaviso.

– Comprobar la circulación del aire.

– Asegurar una refrigeración suficiente.

El ventilador está averiado. Se ha alcanzado el umbral de preaviso.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La sonda térmica está defectuosa. Se ha alcanzado el umbral de preaviso.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La convección del aire es desfavorable.

Comprobar la convección de aire.

Fallo: 11.3 (0B03hex | 2819dec)

Descripción: Ratio de utilización de la unidad

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La corriente de salida media es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado.

– Reducir la carga.

– Compruebe la combinación de variador y motor.

La frecuencia PWM es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado.

Reducir la frecuencia PWM.

La temperatura ambiente es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado.

Reducir la temperatura ambiente.

La circulación del aire está averiada. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado.

– Comprobar la circulación del aire.

– Asegurar una refrigeración suficiente.

El ventilador está averiado. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 11.5 (0B05hex | 2821dec)

Descripción: Utilización electromecánica

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta.

Reduzca la carga.

Fallo: 11.6 (0B06hex | 2822dec)

Descripción: Utilización electromagnética – Preaviso

 

Reacción: Utilización electromagnética – Preaviso

Causa

Medida

Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta. Se ha alcanzado el umbral de preaviso.

Reduzca la carga.

Fallo: 11.7 (0B07hex | 2823dec)

Descripción: Rotura de cable en el sensor de temperatura del disipador de calor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado una rotura de cable en el sensor de temperatura del disipador.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 11.8 (0B08hex | 2824dec)

Descripción: Cortocircuito en el sensor de temperatura del disipador de calor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Hay un cortocircuito en el sensor de temperatura del disipador.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.