Uso de contactor de red
Proceda del siguiente modo:
- Coloque siempre el contactor de red antes del filtro de red (si lo hubiera).
- Como contactor de red utilice al menos un contactor de la categoría de uso AC-3 (EN 60947-4-1).
- Tras desconectar la tensión de alimentación, espere un tiempo mínimo de desconexión de 10 minutos.
- No conecte o desconecte la tensión de alimentación más de una vez por minuto.
- No utilice el contactor de red para el modo manual, sino sólo para conectar y desconectar el variador.
La siguiente tabla ofrece una visión general de cuándo es necesario un contactor de red. Observe las indicaciones sobre las medidas de protección necesarias para la resistencia de frenado utilizada en el manual del producto > capítulo Protección de la resistencia de frenado frente a la sobrecarga térmica.
Variador | Resistencia de frenado | Elemento protector/ | ¿Contactor de red |
---|---|---|---|
Tamaño 1 – 3 | Ninguna resistencia de frenado | - | No |
Resistencia de frenado BW… construcción plana | - | No | |
Resistencia de frenado BW… como PTC | - | No | |
Resistencia de frenado BW… | Relé bimetálico externo | Sí | |
Resistencia de frenado BW..-T | Relé bimetálico externo | Sí | |
A partir del tamaño 4 | Ninguna resistencia de frenado | - | No |
Resistencia de frenado BW… construcción plana | - | No | |
Resistencia de frenado BW… como PTC | - | No | |
Resistencia de frenado BW… | Relé bimetálico externo | No | |
Resistencia de frenado BW..-T | Evaluación | No |
En caso de conectar una resistencia de frenado, se ha de prever en el variador a partir del tamaño 4 sin utilización de un contactor de red obligatoriamente una tensión de alimentación externa de 24 V CC en el variador.