Steckbarer Schlüsselspeicher
Der Schlüsselspeicher muss beim Einschalten der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A gesteckt sein und darf bei eingeschalteter Sicherheitsoption nicht gezogen werden.
Die Parametrierdaten der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A werden aufgeteilt in applikative Daten und den Schlüsseldatensatz. Der Schlüsseldatensatz stellt die Datenintegrität sicher.
Die applikativen Daten werden im Gerät gespeichert. Mithilfe des Schlüsseldatensatzes auf dem steckbaren Schlüsselspeicher werden die applikativen Daten freigeschaltet. Nur wenn der Schlüsseldatensatz auf dem steckbaren Schlüsselspeicher zur Parametrierung passt, wechselt die Sicherheitsoption in den Betrieb.
Der steckbare Schlüsselspeicher dient auch zur Herstellung des Ortsbezugs in der Anlage. Da der applikative Datensatz nur mit dem passenden Schlüsseldatensatz des steckbaren Schlüsselspeichers freigeschaltet wird, kann so der Ortsbezug hergestellt werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Ortsbezug des steckbaren Schlüsselspeichers in der Anlage sicherzustellen.
Die Daten für die sichere Kommunikation und der sicheren Referenzierung werden ebenfalls auf dem steckbaren Schlüsselspeicher abgelegt, weil diese Daten denselben Ortsbezug haben.
So wird bei einem Gerätetausch sichergestellt, dass die applikativen Daten und die Kommunikationsdaten sofort wieder zur Verfügung stehen.
Wenn beim Speichern der Referenzierungsdaten ein Systemfehler auftritt, tauschen Sie den Schlüsselspeicher (siehe Kapitel Schlüsselspeicher tauschen).
WARNUNG
Nach dem aus- und wieder einschalten der Sicherheitsoption wird der Fehler nicht mehr gemeldet.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Positionsbezug zwischen Sicherheitsoption und Applikation korrekt ist.
Auf dem Schlüsselspeicher liegen folgende Daten:
- Prüfsumme des applikativen Datensatzes
- Prüfsumme des abgenommenen Datensatzes
- Prüfsumme Bus (ParCRCBus)
- Parameter des F-Protokolls
- Daten der Referenzierung