Kontaktbehaftete Sensoren (einkanalig)
Der Anschluss eines einkanaligen Sensors wird über die Sensorversorgung F-SS0 oder F-SS1 realisiert. Durch den dort verfügbaren Sensortakt können Querschlüsse in der Verdrahtung erkannt werden. Beachten Sie die detaillierte Zuordnung der F-DI.. zur Sensorversorgung F-SS0 oder F‑SS1 im Kapitel Klemmenbelegung.
Einstellungen im Parametrier-Tool "Assist CS..":
- Wählen Sie die einkanalige Schaltungsart aus.
- Je nach sicherheitstechnischer Anforderung aktivieren oder deaktivieren Sie die "Querschlusserkennung" und Taktung der Sensorversorgung.
Das folgende Bild zeigt die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A mit einkanaligen, kontaktbehafteten Sensoren.
Betrieb mit aktivierter Querschlusserkennung
Folgende Fehler werden erkannt:
- Querschluss zwischen jeder Digitaleingangsleitung F-DI.. und einer 24-V-Versorgungsspannung.
- Querschluss zwischen einer Digitaleingangsleitung F-DIx und einer weiteren Digitaleingangsleitung F-DIy, die einer anderen Sensorversorgung zugeordnet ist, wenn mindestens der zugehörige Schaltkontakt des anderen Digitaleingangs F-DIy geschlossen ist.
- Querschluss zwischen einer Digitaleingangsleitung F-DI.. und einer nicht dem Eingang F-DI.. zugeordneten Sensorversorgungsleitung.
- Querschluss zwischen einer Sensorversorgungsleitung F-SS.. und einer 24-V-Versorgungsspannung, wenn der Digitaleingang F-DI.. der Sensorversorgung zugeordnet ist und der zum F-DI.. zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.
- Querschluss zwischen den Sensorversorgungsleitungen F-SS.. untereinander, wenn der zum Digitaleingang F-DI.. zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.
WARNUNG
Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A kann einen Kurzschluss zwischen einer Sensorversorgung F-SS.. und einem zugehörigen sicheren Eingang F-DI.. nicht erkennen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass ein Kurzschluss zwischen der Sensorversorgung F-SS.. und einem zugehörigen sicheren Eingang F-DI.. ausgeschlossen ist.
WARNUNG
Bei deaktivierter Querschlusserkennung kann die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A Querschlüsse in der Verkabelung nicht erkennen. Ohne zusätzliche Maßnahmen ist diese Konfiguration für sichere Anwendungen nicht zulässig.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Ein einkanaliger Sensor mit Querschlusserkennung kann eine Kategorie-2-Struktur gemäß EN ISO 13849-1 erreichen.