Fehler 33 Systeminitialisierung

Fehler: 33.1 (2101hex | 8449dec)

Beschreibung: Fehler bei der Offset-Bestimmung der Strommessung

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Bei der Strommessung wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.2 (2102hex | 8450dec)

Beschreibung: Firmware – Prüfsummenfehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Bei der Berechnung der Prüfsumme der Firmware wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.6 (2106hex | 8454dec)

Beschreibung: FPGA-Konfiguration fehlerhaft

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

In der Konfiguration des FPGA wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.7 (2107hex | 8455dec)

Beschreibung: Kompatibilitätsfehler des Funktionsbausteins

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Kompatibilitätstest des Funktionsbausteins wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.8 (2108hex | 8456dec)

Beschreibung: Konfiguration des Software-Funktionsbausteins fehlerhaft

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

In der Konfiguration des Software-Funktionsbausteins wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.10 (210Ahex | 8458dec)

Beschreibung: Timeout Hochlauf

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Beim Systemhochlauf ist ein Timeout aufgetreten.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.11 (210Bhex | 8459dec)

Beschreibung: Hardwarekompatibilitätsfehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Firmware ist nicht zum Gerät kompatibel.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.12 (210Chex | 8460dec)

Beschreibung: Speichermodul gesteckt

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Beim Gerätestart wurde ein gestecktes Speichermodul erkannt. Als Speicherort wurde aber der interne Speicher festgelegt.

Gerät ausschalten. Das Speichermodul entfernen und Gerät wieder einschalten.

Fehler: 33.13 (210Dhex | 8461dec)

Beschreibung: Speichermodul entfernt

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Bei einem Gerät, das für den Betrieb mit einem tauschbaren Speichermodul parametriert ist, wurde das Speichermodul entfernt.

Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten.

Das tauschbare Speichermodul wurde im laufenden Betrieb entfernt.

Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten.

Bei einem Gerät, das nur mit einem tauschbaren Speichermodul betrieben werden kann, fehlt das Speichermodul.

Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten.

Fehler: 33.14 (210Ehex | 8462dec)

Beschreibung: EtherCAT® Slave Controller nicht ansprechbar

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Der EtherCAT® Slave Controller ist nicht ansprechbar.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.15 (210Fhex | 8463dec)

Beschreibung: Firmware-Konfigurationskonflikt im Device Update Manager

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Firmware stimmt nicht mit der erwarteten Konfiguration im Device Update Manager überein.

– Fehler quittieren. Dadurch werden die Konfigurationsdaten des Device Update Manager aktualisiert.

– Wenn der Fehler nach einem Reset erneut auftritt, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE

Fehler: 33.18 (2112hex | 8466dec)

Beschreibung: Inkompatible Feldbuskonfiguration

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Der eingesetzte Feldbus ist mit dem Grundgerät nicht kompatibel.

– Bei Geräten mit steckbarer Feldbuskarte, Karte tauschen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.