Fehler 26 Externer Fehler

Fehler: 26.1 (1A01hex | 6657dec)

Beschreibung: Externe Fehler über Digitaleingang/Steuerbit

 

Reaktion: Externer Fehler

Ursache

Maßnahme

Über ein Digitaleingang oder ein Bit eines Steuerworts wurde ein Fehler ausgelöst.

– Externen Fehler beseitigen.

oder

– Reaktion auf den externen Fehler unter [Funktionen] > [Sollwerte] > [Grundeinstellungen] ändern.

Fehler: 26.2 (1A02hex | 6658dec)

Beschreibung: Notabschaltung

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Modulbusteilnehmer hat die externe Notabschaltung angefordert.

Fehler des Modulbusteilnehmers identifizieren und beseitigen.

Fehler: 26.3 (1A03hex | 6659dec)

Beschreibung: Notabschaltung des Leistungsteils

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat einen kritischen Fehler festgestellt und die externe Notabschaltung angefordert.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 26.4 (1A04hex | 6660dec)

Beschreibung: Fehler Temperaturüberwachung des externen Bremswiderstands

 

Reaktion: Fehlerreaktion externer Bremswiderstand

Ursache

Maßnahme

Der angeschlossene Temperaturschalter des externen Bremswiderstands hat ausgelöst.

– Einbaulage des Bremswiderstands prüfen.

– Bremswiderstand reinigen.

– Projektierung des Bremswiderstands prüfen.

– Größeren Bremswiderstand einbauen.

– Einstellung des externen Auslösegeräts prüfen.

– Fahrzyklus optimieren, damit weniger generatorische Energie entsteht.

– Einstellungen der Speicherentladefunktion im betroffenen MOVIKIT®-Softwaremodul prüfen.