Fehler 23 Leistungsteil
Fehler: 23.1 (1701hex | 5889dec) Beschreibung: Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Leistungsteil hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 23.2 (1702hex | 5890dec) Beschreibung: Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Leistungsteil hat einen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 23.3 (1703hex | 5891dec) Beschreibung: Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Leistungsteil hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 23.4 (1704hex | 5892dec) Beschreibung: Hardwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An einer Hardwarekomponente des Leistungsteils wurde ein Fehler festgestellt. | – Auf Kurzschluß/Erdschluß am Ausgang des Umrichters prüfen. – Leitungskapazität am Ausgang des Umrichters reduzieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Am Schaltnetzteil wurde ein Fehler festgestellt. | DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen. | |
Am Gate-Treiber eines Leistungshalbleiters wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 23.5 (1705hex | 5893dec) Beschreibung: Ungültige Prozessdatenkonfiguration | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Prozessdatenkonfiguration ist ungültig. | – Geräte ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 23.6 (1706hex | 5894dec) Beschreibung: Timeout Prozessdatenübertragung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 23.7 (1707hex | 5895dec) Beschreibung: Timeout Parameterkommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils ist ein Timeout in der Parameterkommunikation aufgetreten. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 23.8 (1708hex | 5896dec) Beschreibung: Fehler in der Parameterkommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils wurde ein Fehler bei der Parameterkommunikation festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 23.9 (1709hex | 5897dec) Beschreibung: Korrupte Leistungsteil-Firmware | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Firmware-Update am Leistungsteil ist fehlgeschlagen. | – Firmware-Update erneut durchführen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |