Technische Daten

Netzdrossel

Einheit

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

ND0420-503

ND0910-503

ND1800-503

ND3000-503

Sachnummer

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 230 – 500

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Nennstrom IN

A

7

16

30

42

91

180

300

Nenninduktivität

mH

0.36

0.2

0.1

0.045

0.035

0.018

0.05

Nennverlustleistung

W

4

9

11

13

53

116

280

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-10 – 45
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Schraubklemme

Bolzen M12

Querschnitt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 10

2.5 – 16

10 – 50

10 – 120

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

2.5

3.5 – 6

12 – 20

30

Anschlusskontakte PE

Schraube M4

Schraube M5

Bolzen M8

Bolzen M10

Bolzen 2 × M10

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5

3

12

20

Schutzart gemäß EN 60529

IPXXB

IPXXA

IPXXA mit beigestellter Klemmenabdeckung

Masse

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36