Ein-/Ausgabekarte CIO21A

Klemme

Kontakt

Funktion

S50/1 on: Stromeingang aktiv für AI2x

S50/2 on: Stromeingang aktiv für AI3x

S50/1 offAuslieferungszustand.: Spannungseingang aktiv für AI2x

S50/2 off1): Spannungseingang aktiv für AI3x

X50:1

REF1

+10 V DC Referenzspannungsausgang

X50:2

AI21

analoger Strom- oder Spannungseingang

X50:3

AI22

analoger Strom- oder Spannungseingang, Bezug für AI21

X50:4

GND

Bezugspotenzial

X50:5

AI31

analoger Strom- oder Spannungseingang

X50:6

AI32

analoger Strom- oder Spannungseingang, Bezug für AI31

X50:7

GND

Bezugspotenzial

X50:8

REF2

-10 V DC Referenzspannungsausgang

X51:1

AOV2

analoger Spannungsausgang, frei programmierbar

X51:2

AOC2

analoger Stromausgang, frei programmierbar

X51:3

GND

Bezugspotenzial für die Ausgänge AOV2 und AOC2

X51:4

AOV3

analoger Spannungsausgang, frei programmierbar

X51:5

AOC3

analoger Stromausgang, frei programmierbar

X51:6

GND

Bezugspotenzial für die Ausgänge AOV3 und AOC3

X52:1

DI10

Digitaleingang 1, frei programmierbar

X52:2

DI11

Digitaleingang 2, frei programmierbar

X52:3

DI12

Digitaleingang 3, frei programmierbar

X52:4

DI13

Digitaleingang 4, frei programmierbar

X52:5

GND

Bezugspotenzial für die Digitaleingänge DI10 – DI13

X52:6

DO10

Digitalausgang 1, frei programmierbar

X52:7

DO11

Digitalausgang 2, frei programmierbar

X52:8

DO12

Digitalausgang 3, frei programmierbar

X52:9

DO13

Digitalausgang 4, frei programmierbar

X52:10

GND

Bezugspotenzial für die Digitalausgänge DO10 – DO13