流程和信号状态

提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“控制功能”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定(优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)

[1]

应用动态参数(包括在运行过程中)

PO 2

 

PO 3

PO 4

设定速度

(带正负号)

加速

减速

[2] 至 [4]

启动/停止轴

PO 1:7

  • “1”:驱动装置以由PO 3给定的值加速至由PO 2给定的设定速度。
  • “0”:以PO 4给定的值进行减速。
  • 停机反应:电机在转速为0时保持转速受控。对于无编码器的电机,必须使用设定值停止功能

[3] 至 [4]

如果实际速度在已配置的窗口宽度内,则输出反馈信息“设定速度和实际速度比较”。

PI 1:11

  • “1”:信息“设定速度和实际速度比较”激活