Ajustes básicos
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Fonte do sinal de controle | |
Fonte | Seleção da fonte do sinal de controle (por ex. fieldbus ou EtherCAT®/SBusPLUS) |
Índice: 8366.4 | |
Conjunto de acionamento | |
Exibir conjunto de acionamento 2 | Ajuste que define se apenas deve ser processado o conjunto de acionamento 1 ou os conjuntos de acionamento 1 e 2. O conjunto de acionamento 2 só está disponível em módulos de eixo único e pode ser usado, por ex., para realização de uma operação de emergência sem realimentação do encoder. As unidades do usuário e a janela de velocidade para a mensagem "Comparação da velocidade nominal/real ativa" precisam estar parametrizadas de modo idêntico ao conjunto de acionamento 1. |
Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 7 | |
Funções usadas | |
Tempo de retrocesso variável (1 PD) |
|
Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 13 | |
Canal de parâmetro via dados do processo (5 PD)
Informação: Os dados são gravados de forma volátil e, portanto, não são protegidos contra falta de fase na alimentação. |
|
Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 15 | |
Utilizar a palavra de comando para limite de torque |
|
Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 17 | |
Utilizar os limites de torque da interconexão do valor do perfil |
|
Índice: 8563.2 bit 0 (conjunto de acionamento 1), 8564.2 bit 0 (conjunto de acionamento 2) | |
Identificação do módulo | |
Identificação do módulo | Nome do módulo e identificador de versão |