Ajustes básicos
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Fuente de señal de control | |
Fuente | Selección de la fuente de señal de control (p. ej. bus de campo o EtherCAT®/SBusPLUS) |
Índice: 8366.4 | |
Conjunto de accionamiento | |
Mostrar conjunto de accionamiento 2 | Ajuste si se debe procesar sólo el conjunto de accionamiento 1 o el conjunto de accionamiento 1 + 2. El conjunto de accionamiento 2 sólo está disponible en módulos de un eje y puede emplearse p. ej. para realizar un funcionamiento de emergencia sin realimentación del encoder. Las unidades de usuario y la ventana de velocidad para el mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real activa" deben estar parametrizadas idénticas al conjunto de accionamiento 1. |
Índice: 8347.6 offset 0, bit 7 | |
Funciones utilizadas | |
Tiempo de impulso variable (1 DP) |
|
Índice: 8347.6 offset 0, bit 13 | |
Canal de parámetros mediante datos de proceso (5 DP)
Nota: la escritura de los datos se efectúa de forma volátil, no siendo segura ante fallos de red. |
|
Índice: 8347.6 offset 0, bit 15 | |
Empleo de la palabra de control para límite de par |
|
Índice: 8347.6 offset 0, bit 17 | |
Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil |
|
Índice: 8563.2 bit 0 (conjunto de accionamiento 1), 8564.2 bit 0 (conjunto de accionamiento 2) | |
Identificación del módulo | |
Identificación del módulo | Nombre del módulo e identificación de la versión |