Estado de fornecimento das saídas digitais

As saídas digitais recebem as seguintes funções no estado de fornecimento:

Saída digital

Função

DB 00

Saída do freio

DO 00

Pronto para funcionar

DO 01

Liberação de estágio de saída

DO 02

Irregularidade

DO 03

STO - parada segura ativa

DO R

Sem função

DIO 01

Configurado como entrada, sem função

DIO02

Configurado como entrada, sem função