Ansteuerung konfigurieren
Nehmen Sie in der Konfiguration des Softwaremoduls im Konfigurationsmenü "EnergieSpeicher" folgende Einstellungen vor:
- DC-Verbindung zum Energiespeicher trennbar - Ja
- Variante der Speicheranbindung - Inrush Current Limiter
- Elektrostatische Nennkapazität - Kapazität des Energiespeichers
- Endstufenseite - Endstufenseite des Geräts, an dem der Energiespeicher angeschlossen ist.
Die Funktion Inrush Current Limiter arbeitet vollkommen autark, eine separate Ansteuerung ist nicht nötig. Die digitalen Ein- und Ausgänge der Versorgungseinheit können verwendet werden. Zum Verwenden der digitalen Ein- und Ausgänge der Versorgungseinheit müssen folgende Funktionen jeweils einem digitalen Ein- und Ausgang über das Konfigurationsmenü Ein-/Ausgänge zugeordnet werden:
- Digitale Ausgänge
- Inrush Current Limiter – Ansteuerung
- Digitale Eingänge
- Inrush Current Limiter – Rückmeldung Sicherung
Wenn diese Ein- und Ausgänge nicht zur Verfügung stehen, kann ein IOConnector zur Anbindung an ein externes IO-System wie folgt verwendet werden:
- Legen Sie eine Lokale Instanz des Bausteins IOConnectorRelaisContact an.
MDE90A_IO_connect: SEW_MK_PES_EnergyMode.SEW_PES_EnHubEnMode.SEW_PES_ModeIcl.IOConnectorRelaisContact;- Verbinden Sie die lokale Instanz durch Aufrufen der LinkIOExchange-Methode am verwendeten Softwaremodul (hier als lokale Instanz "MDE90A"). Die Methode meldet als BOOL-Wert ggf. das korrekte Verlinken zurück und ist zum Sicherstellen der Verlinkung zwingend abzufragen.
MDE90A.LinkIOExchange(
itfQueryInterfaceSEW := MDE90A_IO_connect);- Verbinden Sie den Eingang MDE90A_IO_connect.xDI_ContactState und den Ausgang MDE90A_IO_connect.xDO_RelaisCntrl mit dem zu verwendenden externen IO-System.