Ein-/Ausgänge
HINWEIS

Die digitalen Ein- und Ausgänge müssen im Parameterbaum der Firmware so konfiguriert sein, dass diese über die Prozessdaten zwischen MOVI-C® CONTROLLER und Gerät ausgetauscht werden können. Im Anschluss können über dieses Konfigurationsmenü Funktionen und Betriebsarten des Softwaremoduls mit digitalen Ein- und Ausgängen des angeschlossenen Geräts verknüpft werden.
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Konfigurierte Elemente | |
Voreinstellungen der E/A im MOVIKIT® | Auswahl eines Sets, in dem häufig verwendete Zuordnungen der Ein- und Ausgänge vorkonfiguriert sind. Standardwert: Energiespeichertrennung einpolig |
Zurücksetzen E/A im MOVIKIT® | Zurücksetzen aller Ein- und Ausgänge auf den Wert "Keine". |
Digitaleingänge | |
Digitaleingänge | Zuordnung einer Funktion des Softwaremoduls zu den digitalen Eingängen des Geräts und Anzeige des aktuellen physikalischen Pegels am Gerät. HINWEIS: Eine mehrfache Zuordnung ist bei digitalen Eingängen nicht möglich. Sind z. B. DI 00 und DI 02 der gleichen Funktion zugeordnet, wird der Funktion des Softwaremoduls lediglich DI 00 zugeordnet und nur dort abgefragt. |
Digitalausgänge | |
Digitalausgänge | Zuordnung einer Funktion des Softwaremoduls zu den digitalen Ausgängen des Geräts und Anzeige des aktuellen physikalischen Pegels am Gerät. HINWEIS: Eine mehrfache Zuordnung ist bei digitalen Ausgängen möglich. Sind z. B. DO 00 und DO 02 der gleichen Funktion zugeordnet, werden beide Ausgänge parallel von der Funktion gesetzt. |