G-Code exportieren

Gehen Sie zum Exportieren von G-Code wie folgt vor:

  • Das zu exportierende SRL-Programm ist im RobotMonitor geöffnet.
  1. Öffnen Sie im RobotMonitor im Register zum Erstellen des SRL-Programms das Menü mit den weiteren Funktionen zur Programmbearbeitung [2] und klicken Sie auf [Convert SRL ↔ G-Code].
    • Das Dialogfenster "G-Code" wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [SRL → G-Code]. HINWEIS: Solange der Export läuft, kann das Dialogfenster nicht geschlossen und der Vorgang nicht erneut gestartet werden. Um das Dialogfenster zu schließen oder einen Export erneut zu starten, muss im Fenster des RobotMonitors der aktuell laufende Vorgang abgebrochen werden.
    • Das SRL-Programm wird als G-Code im Textfeld [G-Code] eingefügt. HINWEIS: Der Inhalt der Textbox wird überschrieben und kann nicht wiederhergestellt werden.
  3. Speichern Sie den G-Code aus dem Textfeld [G-Code] über die Schaltfächen [2] oder [3] im Register G-Code Conversion in einer Datei.
  • Der resultierende G-Code wird in der angegeben Datei gespeichert.