Grundeinstellungen
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Verwendete Funktionen | |
Export in die SEW-Workbench aktivieren | Die Möglichkeit aktivieren, die Belastungen am Getriebeabtrieb unter Berücksichtigung von Vorgelege und Rotativ-Nach-Linear-Übersetzung zu exportieren, um damit eine Antriebsprojektierung durchzuführen. HINWEIS: Zum Verwenden der Funktion muss die Funktion "Export in die SEW-Workbench aktivieren" beim übergeordneten Softwaremodul MOVIKIT® Robotics aktiviert sein. |
Kollisionserkennung aktivieren | Die Funktion "Kollisionserkennung" für die Achse aktivieren (dem IEC-Projekt hinzufügen). HINWEIS: Zum Verwenden der Funktion muss die Funktion "Kollisionsreaktion" beim übergeordneten Softwaremodul MOVIKIT® Robotics aktiviert sein. HINWEIS: Die Funktion setzt die Lizenz MOVIKIT® Robotics addon CollisionDetection voraus. |