Mehrfachauswahl (MultiSelection)
Beim Erstellen und Bearbeiten von SRL-Programmen ist es abhängig von der Einstellung "MultiSelection" möglich, mehrere Befehls-Blöcke gleichzeitig zu kopieren, auszuschneiden, zu verschieben oder zu löschen.
Folgende Optionen sind verfügbar:
- Single - Durch Anklicken eines Befehls-Blocks, immer nur einen Befehls-Block auswählen. Diese Einstellung eignet sich für Geräte mit Toucheingabe, um schnell einzelne Befehls-Blöcke zu bearbeiten, zu verschieben, zu kopieren, auszuschneiden oder zu löschen. Mit dieser Einstellung ist keine Mehrfachauswahl von Befehls-Blöcken möglich.
- Multiple - Durch Anklicken eines Befehls-Blocks, der aktuellen Auswahl einen Befehls-Block hinzufügen. Durch erneutes Anklicken wird der Befehls-Block von der Auswahl wieder entfernt. Diese Einstellung eignet sich für Geräte mit Toucheingabe, um schnell mehrere Befehls-Blöcke zu verschieben, zu kopieren, auszuschneiden oder zu löschen. Beachten Sie bei dieser Einstellung die "Hinweise zum Verhalten bei Mehrfachauswahl".
- Extended - Durch Anklicken eines Befehls-Blocks, einen einzelnen Befehls-Block auswählen. Durch Halten von STRG während des Anklickens, beliebig viele einzelne Befehls-Blöcke der Auswahl hinzufügen. Durch Halten von SHIFT während des Anklickens, die Befehls-Blöcke zwischen dem als ersten und dem als letzten markierten Befehls-Block der Auswahl hinzufügen. Diese Einstellung eignet sich für den Desktop-Betrieb mit Maus und Tastatur als Eingabegeräte. Beachten Sie bei dieser Einstellung die Hinweise zum Verhalten bei Mehrfachauswahl.
Hinweise zum Verhalten bei Mehrfachauswahl von Blöcken:
- Wenn mehrere Befehls-Blöcke ausgewählt werden, wird der blaue Editierbereich der Befehls-Blöcke ausgeblendet. Befehls-Blöcke können nur einzeln bearbeitet werden.
- Wenn mehrere Befehls-Blöcke ausgewählt sind, wird der als erstes ausgewählte Befehls-Block als Referenzpunkt für das Einfügen von neuen oder kopierten bzw. ausgeschnittenen Befehls-Blöcken verwendet. Der bei einer Mehrfachauswahl zuerst selektierte Befehls-Block wird durch eine weiße Blocknummer auf blauem Hintergrund dargestellt.
- Wenn ein neuer Befehls-Blocks hinzugefügt wird, ist dieser als einzelner Befehls-Block ausgewählt und die bisherige Auswahl wird verworfen. Dadurch können mehrere gleiche Befehls-Blöcke hintereinander eingefügt werden ohne explizit einen Befehls-Block als Referenz anzuwählen.
- Wenn mehrere kopierte Befehls-Blöcke gleichzeitig eingefügt werden, bleibt die Mehrfachauswahl erhalten und der Befehls-Block mit dem höchsten Index wird als Referenzpunkt für das Einfügen von neuen oder kopierten bzw. ausgeschnittenen Befehls-Blöcken verwendet. Dadurch kann eine Mehrfachauswahl von kopierte oder ausgeschnittene Befehls-Blöcke mehrmals hintereinander eingefügt werden ohne explizit einen Befehls-Block als Referenz anzuwählen.