Feldbusanbindung einrichten
Führen Sie zum Einrichten der Feldbusanbindung des Softwaremoduls folgende Schritte durch:
- Die Konfiguration des Softwaremoduls ist geöffnet.
- Öffnen Sie das Konfigurationsmenü "Feldbus-Schnittstelle".
- Setzen Sie im Bereich "Feldbuskonfiguration" den Wert des Feldes "Feldbusanbindung aktivieren" auf "Ja".
- Weitere Einstellungsfelder werden angezeigt.
- Passen Sie die Werte der weiteren Einstellungsfelder ggf. an die Gegebenheiten Ihres Systems an.
- Die Feldbusanbindung ist eingerichtet und die resultierende Prozessdatenbelegung wird angezeigt.