Steuerungsprogramm starten

  • Der IEC-Editor und das generierte Projekt sind geöffnet.
  • MOVI-C® CONTROLLER und Engineering-PC sind verbunden.
  1. Beheben Sie alle Fehler des Bibliotheksverwalters (siehe Meldungsfenster).
  2. Beheben Sie alle Fehler der Vorkompilierung (siehe Meldungsfenster).
  3. Klicken Sie im Menü [Erstellen] auf [Übersetzen], um das Projekt zu übersetzen.
  4. Beheben Sie ggf. alle Fehler des Übersetzens (siehe Meldungsfenster).
  5. Klicken Sie im Menü [Online] auf [Einloggen], um sich auf der Steuerung einzuloggen.
  6. Klicken Sie im Menü [Debug] auf [Start], um die Steuerung zu starten.
  7. Wechseln Sie zur MOVISUITE®, öffnen Sie im Modus "Inbetriebnahme" durch Klicken auf eine freie Stelle in der Funktionssicht das Kontextmenü und wählen Sie den Menüeintrag [Geräteadressen aktualisieren].