Roboter führt keine Bewegung aus

 

 

Problem

Der Roboter führt keine Bewegung aus.

Abhilfe
  • Allgemeine Ursachen prüfen und beseitigen:
    • Kein Zugriff angefordert
    • Keine Zugriffsberechtigung erhalten
    • Falsche Roboterinstanz angewählt
    • Keine Freigabe gesetzt
    • Override auf den Wert "0" gesetzt
    • Es liegt ein Fehler vor
    • Sollwerte nicht aktiv
    • Umrichter nicht bestromt
    • Umrichter nicht verbunden
  • Wenn der Roboter im Tippbetrieb ist, folgende Ursachen prüfen und beseitigen:
    • Betriebsart ist nicht "Manuell mit hoher Geschwindigkeit"
    • Kein Tippsignal aktiv
  • Wenn der Roboter im Programmbetrieb ist, folgende Ursachen prüfen und beseitigen:
    • Programmpause aktiviert
    • Programmstopp aktiviert
    • Keine steigende Flanke von Programmstart erkannt
    • In der Betriebsart "Manuell mit hoher Geschwindigkeit"
    • Programmstart nicht aktiviert
    • Zielposition(en) identisch mit aktueller Position
  • Weitere Ursachen prüfen und beseitigen:
    • Vorgegebene Geschwindigkeit zu klein
    • Vorgegebene Beschleunigung zu klein
    • Vorgegebener Ruck zu klein