FCB 21 Bremsentest
HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
"Erweiterte Einstellungen verwenden" deaktiviert
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Grundeinstellungen (Einstellungen der allgemeinen Testparameter) | |
Erweiterte Einstellungen verwenden | Anzeigen und Verwenden der erweiterten Einstellungen. |
Index: 8521.20, Bit 0 | |
Drehrichtung | Richtung des erzeugten Drehmoments auswählen:
Die Richtungsangaben "positiv" oder "negativ" beziehen sich auf steigende bzw. fallende Werte des relevanten Gebers in AS1. |
Index: 8521.1 | |
Drehmomentvorgabe relativ | Zu erzeugendes Drehmoment des Motors zum Testen der Bremse Die Vorgabe erfolgt in "% Motor-Nennmoment". Es handelt sich um ein relatives Drehmoment mit Bezug auf den Motor. Ein ggf. zusätzlich wirkendes Lastmoment in der Anwendung ist vom Anwender in Höhe und Richtung bei der Drehmomentvorgabe zu berücksichtigen. |
Index: 8521.3 (Int 32) | |
Testdauer | Zeitspanne für das Belasten der geschlossenen Bremse mit dem Drehmoment |
Index: 8521.6 (Int 32) | |
Gemessenes Motordrehmo-ment relativ | Gemessener Anteil des Drehmoments, der während dem Bremsentest vom Motor aufgebracht wurde. Der Wert wird bei jeder Ausführung des Bremsentests angezeigt. |
Index: 8521.9 (Int 32) | |
Istwerte (Anzeige Status und Testergebnisse) | |
Bremsentest aktiv | Zeigt an, ob der Bremsentest aktiv ist. |
Index: 8521.8, Bit 0 | |
Bremsentest abgebrochen | Zeigt an, ob ein aktiver Bremsentest abgebrochen wurde, z. B. durch Wegnahme der Freigabe, Reglersperre oder Fehlerstatus. |
Index: 8521.8, Bit 1 | |
Testergebnis NOK | Zeigt an, wenn der Bremsentest nicht bestanden wurde, z. B. aufgrund einer zu großen Bewegung während des Tests. |
Index: 8521.8, Bit 2 | |
Testergebnis OK | Zeigt an, wenn der Bremsentest bestanden wurde und die Bremse das Drehmoment halten konnte. |
Index: 8521.8, Bit 3 | |
"Erweiterte Einstellungen verwenden" aktiviert
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Grundeinstellungen (Einstellungen der allgemeinen Testparameter) | |
Erweiterte Einstellungen verwenden | Anzeigen und Verwenden der erweiterten Einstellungen. |
Index: 8521.20, Bit 0 | |
Drehrichtung | Richtung des erzeugten Drehmoments auswählen:
Die Richtungsangaben "positiv" oder "negativ" beziehen sich auf steigende bzw. fallende Werte des relevanten Gebers in AS1. |
Index: 8521.1 | |
Lastmoment ermitteln | Auswählen, ob ein applikatives Lastmoment automatisch vom FCB 21 ermittelt oder vom Anwender als ein konstantes Lastmoment vorgegeben werden soll. |
Index: 8521.23, Bit 0 | |
Lastmoment HINWEIS: Nur konfigurierbar, wenn "Lastmoment ermitteln" deaktiviert ist. | Bestehendes applikatives Lastmoment. Die Richtung des Lastmoments wird bei Eingabe über das Vorzeichen definiert (z. B. -20 Nm). |
Index: 8521.24 (Int 32) | |
Lastmoment prüfen HINWEIS: Nur konfigurierbar, wenn "Lastmoment ermitteln" deaktiviert ist. | Auswählen, ob das konfigurierte "Lastmoment" mittels eigener Messung vom FCB 21 überprüft werden soll. |
Index: 8521.30 | |
Zulässige Toleranz Lastmoment HINWEIS: Nur konfigurierbar, wenn "Lastmoment prüfen" aktiviert ist. | Zulässige Toleranz für das Lastmoment Der konfigurierte Wert, wird als ±Toleranz beim angegebenen "Lastmoment" berücksichtigt. |
Index: 8521.31 (Int 32) | |
Testdauer | Zeitspanne für das Belasten der geschlossenen Bremse mit dem Drehmoment |
Index: 8521.6 (Int 32) | |
Dauer Drehmomentaufbau | Zeitspanne für das Aufbauen des Drehmoments gegen die geschlossene Bremse |
Index: 8521.25 (Int 32) | |
Dauer Drehmomentabbau | Zeitspanne für das Abbauen des Drehmoments gegen die geschlossene Bremse |
Index: 8521.26 (Int 32) | |
Test für 2 Bremsen aktivieren | Testung einer 2. Bremse aktivieren. Die 2. Bremse wird automatisch nach der 1. Bremse getestet. HINWEIS: Das Testen von 2 Bremsen erfordert eine zusätzliche Verdrahtung zur getrennten Ansteuerung der Bremsen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Bremsentest. |
Index: 8521.32, Bit 0 | |
Bremse 1 / Bremse 2 (Einstellungen spezifischer Testparameter für Bremse 1/2) | |
Auswahl Geber | Relevanten Geber auswählen, der während der Testung auf eine mögliche Bewegung überprüft:
|
Index für Bremse 1: 8521.29 Index für Bremse 2: 8521.59 | |
Quelle Istdrehzahl | Anzeige der aktuellen Geberzuordnung für "Quelle Istdrehzahl" in AS1 |
Index: 8565.2 | |
Quelle Istposition | Anzeige der aktuellen Geberzuordnung für "Quelle Istposition" in AS1 |
Index: 8565.3 | |
Zulässige Bewegung beim Testen | Zulässige Bewegung während dem Bremsentest Eine Überschreitung des Wertes führt zum Testergebnis NOK. |
Index für Bremse 1: 8521.27 (Int 32) Index für Bremse 2: 8521.57 (Int 32) | |
Mechanische Lose | Eingabe einer mechanischen Lose. Der Wert wird intern zur "zulässigen Bewegung beim Testen" addiert. |
Index für Bremse 1: 8521.28 (Int 32) Index für Bremse 2: 8521.58 (Int 32) | |
Drehmomentvorgabe | Drehmoment zum Testen der Bremse Ein applikatives Lastmoment wird intern von FCB 21 berücksichtigt (ermitteltes Lastmoment oder Eingabe bei "Lastmoment"). |
Index für Bremse 1: 8521.21 (Int 32) Index für Bremse 2: 8521.51 (Int 32) | |
Drehmomentvorgabe relativ – Anzeigewert | Anzeige des umgerechneten Wertes der "Drehmomentvorgabe" in % Motornennmoment Hier wird ausschließlich die "Drehmomentvorgabe" ohne Lastmoment berücksichtigt. |
Index für Bremse 1: 8521.22 (Int 32) Index für Bremse 1: 8521.52 (Int 32) | |
Öffnungszeit der Bremse in AS1 | Aktuelle Bremsenöffnungszeit in AS1 |
Index: 8355.3 (Int 32) | |
Einfallzeit der Bremse in AS1 | Aktuelle Bremseneinfallzeit in AS1 |
Index: 8355.4 (Int 32) | |
Istwerte (Anzeige Status und Testergebnisse, unabhängig von der getesteten Bremse) | |
Bremsentest aktiv | Zeigt an, wenn der Bremsentest aktiv ist. |
Index: 8521.8, Bit 0 | |
Bremsentest abgebrochen | Zeigt an, wenn ein aktiver Bremsentest abgebrochen wurde z. B. durch Wegnahme der Freigabe, Reglersperre oder Fehlerstatus. |
Index: 8521.8, Bit 1 | |
Lastmoment ermittelt/vorgegeben | Zeigt an, welches Lastmoment von FCB 21 ermittelt wurde bzw. vom Anwender bei "Lastmoment" vorgegeben wurde. |
Index: 8521.11 (Int 32) | |
Istwerte – Bremse 1 / Bremse 2 (Status und Testergebnisse Bremse 1/2) | |
Testergebnis NOK | Zeigt an, wenn der Bremsentest nicht bestanden wurde, z. B. aufgrund einer zu großen Bewegung während dem Test. |
Index Bremse 1: 8521.8, Bit 2 Index Bremse 2: 8521.8, Bit 4 | |
Testergebnis OK | Zeigt an, wenn der Bremsentest bestanden wurde und die Bremse das Drehmoment halten konnte. |
Index Bremse 1: 8521.8, Bit 3 Index Bremse 2: 8521.8, Bit 5 | |
Signal Bremse schließen HINWEIS: Anzeige nur wenn "Test für 2 Bremsen aktivieren" aktiv ist. | Zeigt an, wenn die Bremse zum Testen geschlossen ist. |
Index Bremse 1: 8521.8, Bit 6 Index Bremse 2: 8521.8, Bit 7 | |
Gemessenes Motordrehmoment | Anteil am Gesamtdrehmoment, welches während dem Bremsentest vom Motor aufgebracht wurde. |
Index Bremse 1: 8521.10 (Int 32) Index Bremse 2: 8521.40 (Int 32) | |
Gesamtdrehmoment | Drehmoment mit dem die Bremse getestet wurde. |
Index Bremse 1: 8521.12 (Int 32) Index Bremse 2: 8521.42 (Int 32) | |
Gemessene Bewegung | Bewegung, welche während dem Bremsentest ermittelt wurde. |
Index Bremse 1: 8521.13 (Int 32) Index Bremse 2: 8521.43 (Int 32) | |