Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Anwahl der Betriebsart "Positionierbetrieb Modulo Negativ" | PA 6 | 403 (dezimal) |
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit Beschleunigung Verzögerung | |
[1] bis [5] und ab [6] | Start/Stopp der Achse | PA 1:7 |
|
[2] und [4] | Vorgabe der Sollposition (eine neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen) | PA 7 PA 8 | "Sollposition" (High-Word) "Sollposition" (Low-Word) |
[1] bis [2], [3] bis [4] und ab [7] | Wenn sich die Ist-Position innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. Mit Abwahl der Betriebsart, wird die Meldung zurückgesetzt. | PE 1:7 |
|