Positionierbetrieb Absolut
HINWEIS

Diese Betriebsart ist nur mit dem Achstyp "Linear" möglich.
Absolutes Positionieren (400) einer Achse bezogen auf den Maschinennullpunkt (Referenzpunkt). Die Sollposition wird mit Vorzeichen verarbeitet.
Weiterführende Informationen