Ansteuerung des Handshake-Bits

Die Ansteuerung des Handshake-Bits wird empfohlen, um zu überprüfen, ob die Daten der unterlagerten Steuerung noch korrekt empfangen, verarbeitet und hochgemeldet werden. Dafür muss auf der überlagerten Steuerung folgende Logik implementiert werden:

IF Handshake_Out = Handshake_In THEN

  Handshake_In invertieren

ELSE

  Zeitüberwachung, mit Fehler bei Zeitüberschreitung

END_IF