Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
HINWEIS

Bei Unterbrechung des Bewegungsablaufes durch Wegnahme der Freigabesignale PA1:0, PA1:1 oder PA1:13 muss der Verfahrvorgang durch Setzen von "Relative Position übernehmen" neu gestartet werden. Dabei wird die Zielposition neu berechnet und gespeichert d.h. der Antrieb fährt auf eine andere Zielposition als ursprünglich gewünscht. Soll die Fahrt nicht abgebrochen, sondern lediglich unterbrochen werden (unter Beibehaltung der ursprünglichen Zielposition), so kann der Antrieb durch Wegnahme des Signals PA 1:7 "Start/Stop" gestoppt werden.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Anwahl der Betriebsart "Positionierbetrieb relativ" | PA 6 | 401 (dezimal) |
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit Beschleunigung Verzögerung | |
Start/Stopp der Achse. Wird während der Fahrt zum ersten Ziel das Signal "Start" zurückgenommen, wird der Antrieb gestoppt und fährt bei erneutem Setzen dieses Signals zum ursprünglichen Ziel weiter. | PE 1:7 |
| |
[2] | Vorgabe der Distanz (Relativposition) | PA 7 PA 8 | "Sollposition" (High-Word) "Sollposition" (Low-Word) |
[2] bis [3] und [5] bis [6] | Relative Position übernehmen HINWEIS: Die Relativposition wird bei steigender Flanke des Signals einmalig berechnet und gespeichert. Bei erneuter positiver Flanke (auch während der Fahrt zum ersten Ziel) kann die Fahrstrecke um die vorgegebene Relativposition verlängert oder verkürzt werden. | PA 1:6 |
|
[1] bis [2], [4] bis [5] und ab [7] | Wenn sich die Istposition innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. Mit Abwahl der Betriebsart, wird die Meldung zurückgesetzt. | PE 1:7 |
|