Zugriffskontrolle für unterlagerte Softwaremodule

Softwaremodule können über eine Feldbus-Schnittstelle angesteuert werden. Bei einer Kaskadierung des MOVIKIT® MultiAxisController oder beim MOVIKIT® Robotics kann es über- und untergeordnete Softwaremodule geben. Üblicherweise wird nur das oberste Softwaremodul über die Feldbus-Schnittstelle angesteuert. Um auch ein untergeordnetes Softwaremodul über die Feldbus-Schnittstelle anzusteuern und separat zu verfahren, kann am untergeordneten Softwaremodul über dieses Steuerwort der Zugriff angefordert werden.

Wort

Bit

Funktion/Einheit

PA
x+1

Steuerwort

0

Zugriff anfordern

1-15

Reserviert