Antipendelregelung
Steuerwort
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Steuerwort | 0-1 | Wahl der Sollwertkorrektur |
2-3 | Reserviert | ||
4 | Zusatzdämpfer aktivieren | ||
5-15 | Reserviert | ||
Masse Nutzlast
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Masse Nutzlast | 0-15 | Gewicht in kg |
Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen – High-Word | 0-15 | Entfernung in mm |
PA | Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen – Low-Word | 0-15 | Entfernung in mm |
Auslenkung der Schwingung
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Auslenkung der Schwingung für Schwingungsdämpfer | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |