Trace-Funktion
HINWEIS

Ausführliche Erläuterungen zur Funktion "Trace" und deren Bedienung finden Sie in der Dokumentation des IEC-Editors.
Die Trace-Funktion des IEC-Editors wird genutzt, um den zeitlichen Verlauf der Zustände von Variablen im IEC-Editor aufzuzeichnen und darzustellen. Daraus abgeleitet kann einen Analyse des Verhalten erfolgen.
Wenn viele Variablen aufgezeichnet werden, kann die Trace-Funktion erhebliche Auswirkungen auf die Tasklaufzeit haben. Um einen Tasküberlauf der Task HighPrio zu vermeiden, sollte diese bei gestarteter Trace-Funktion geprüft werden. Wenn ein Tasküberlauf auftritt, muss die Tasklaufzeit erhöht werden. Die Tasklaufzeit kann in der Task-Konfiguration (Doppelklick auf das Element "Task Configuration" im Geräte-Baum) in der Spalte "Average Cycle Time" eingesehen werden.


Weiterführende Informationen