Hardware-Endschalter
Die Hardware-Endschalter werden an den dafür konfigurierten Digitaleingängen angeschlossen. Die Nocken der Hardware-Endschalter müssen den Verfahrbereich bis zum Anschlag abdecken.
VORSICHT
Verwenden Sie nur Hardware-Endschalter mit Öffner-Kontakten (Low-aktiv).
HINWEIS
Achten Sie auf die korrekte Zuordnung der Hardware-Endschalter. Bei Rechtslauf (CW) den Hardware-Endschalter rechts (ES CW) und bei Linkslauf (CCW) den Hardware-Endschalter links (ES CCW) anfahren.
HINWEIS
Hardware-Endschalter die im Softwaremodul verwendet werden, dürfen nicht gleichzeitig im Umrichter aktiviert werden.
[1] | Rechtslauf Antriebsumrichter (CW) |
[2] | Verfahrweg |
[3] | Hardware-Endschalter links (CCW) |
[4] | Hardware-Endschalter rechts (CW) |