Fahrwagenkonfiguration (DriveTrain)
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrHeightTower | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Höhe des Mastes in [m] | |
lrDistanceHoistToCar | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Abstand von Hub- zu Fahrachse in [m] | |
lrSpringTowerToCar | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Federkonstante zwischen Mast und Fahrwerk in [Nm/Rad] | |
lrMassCar | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Masse des Fahrwagens ohne Mast und Hubwerk in [kg] | |
lrMassHoist | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Masse des Hubwerks ohne Nutzlastmasse und ohne Shuttle in [kg] | |
lrMassTower | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Masse des Mastes ohne Fahrwagen, Hubwerk, Lastmasse und Shuttle in [kg] | |
lrMassPayload | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Masse der Nutzlast, Shuttle wird zur Nutzlast gezählt in [kg] |