Projekt speichern und Ausloggen
- Im IEC-Editor ist ein IEC-Projekt geöffnet.
- Der IEC-Editor ist eingeloggt.
- Öffnen Sie das Menü [Datei] und klicken Sie auf [Projekt speichern].
- Das IEC-Projekt wird an das MOVISUITE®-Projekt übergeben.
- Öffnen Sie das Menü [Online] und klicken Sie auf [Ausloggen]. Optional können Sie das Ausloggen auch über die Tasten <Strg> + <F8> durchführen.
- Der IEC-Editor führt das Ausloggen vom MOVI-C® CONTROLLER durch.
- Schließen Sie den IEC-Editor.
- Die MOVISUITE®-Benutzeroberfläche wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern] links oben neben der MOVISUITE®-Schaltfläche.