ProfileGeneration

Code

Bedeutung

16#7600

Software-Endschalter unzulässiger Wertebereich

16#7601

Modulo-Grenzen unzulässiger Wertebereich

16#7602

Initialisierungsposition unzulässiger Wertebereich

16#7603

Referenzoffset unzulässiger Wertebereich

16#7604

Referenzoffset außerhalb der Modulo-Grenzen

16#7605

Grundstellungsposition unzulässiger Wertebereich

16#7606

Unzulässige Modulo-Betriebsart

16#7607

Achse nicht referenziert

16#7608

Zielposition unzulässiger Wertebereich

16#7609

Verfahrweg unzulässiger Wertebereich

16#760A

Zielposition außerhalb der Software-Endschalter

16#760B

Stopp-Position unzulässiger Wertebereich

16#760C

Anzahl der Nachkommastellen der Masterposition zu groß

16#760D

Modulogrenzen der Masterposition unzulässiger Wertebereich

16#760E

Modulogrenzen der Slaveposition unzulässiger Wertebereich

16#760F

Zähler/Nenner unzulässiger Wertebereich

16#7610

Masterposition unzulässiger Wertebereich

16#7611

Master-Zeitfaktor unzulässiger Wertebereich

16#7612

Slave-Zeitfaktor unzulässiger Wertebereich

16#7613

Software-Endschalter Positiv angefahren

16#7614

Software-Endschalter Negativ angefahren

16#7615

Applikationsgrenze Verzögerung überschritten

16#7616

Applikationsgrenze Beschleunigung überschritten

16#7617

Applikationsgrenze Geschwindigkeit positiv überschritten

16#7618

Applikationsgrenze Geschwindigkeit negativ überschritten

16#7619

Fehlende Interface-Verschaltung

16#761A

Interner Fehler des Profilgenerators

16#761B

Einlesen der Konfigurationsdaten fehlgeschlagen

16#761C

Ungültige Lizenz