Synchronlaufstatus
HINWEIS

Nur verfügbar, wenn im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" die "Erweiterten Synchronlauffunktionen" aktiviert sind.
Wert | Enumeration | Beschreibung |
|---|---|---|
0 | STOPPED | Die Achse ist ausgekuppelt. |
1 | WAITING_FOR_STARTPOSITION | Die Achse wartet darauf, dass die Einkuppelbedingung erfüllt ist. |
2 | GEAR_IN | Die Achse kuppelt ein. |
3 | ACTIVE | Die Achse ist synchron |
4 | WAITING_FOR_STOPPOSITION | Die Achse wartet darauf, dass die Auskuppelbedingung erfüllt ist. |
5 | GEAR_OUT | Die Achse kuppelt aus. |