Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.

Nr.

Ablauf

PD

Signalzustände

[1]

Generelle Freigabe

  • PA 1:0 = "1"
  • Freigabe/Notstopp

PA 1:0

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung mit Notstopprampe
  • PA 1:1 = "1"
  • Freigabe/Applikationsstopp

PA 1:1

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung entsprechend Applikationsgrenze

[1]

Anwahl der Betriebsart

"Schnittlängensteuerung ohne Materialsensor"

PA 6

1400 (dezimal)

[1] bis [2]

Start der Achse

PA 1:7

PA 18/19

PE 2

  • "1": Der Antrieb kuppelt wegbezogen auf das Mastersignal ein. Der Masterweg wird durch PA 18/19 vorgegeben.
  • "0": Der Antrieb kuppelt aus.

[2]

Antrieb synchron

PE 9:1

  • "1": Der Antrieb der Säge ist synchron zum Material. Die Bearbeitung kann beginnen.
  • "0": Der Antrieb ist nicht synchron zum Material.

[3]

Stopp der Achse

PA 1:7

  • "0": Der Antrieb kuppelt mit Referenzposition des Mastersignals aus.

[4]

Achse ist ausgekuppelt

PE 9:0

  • "0": Keine masterbasierte Betriebsart aktiv.