Prozessausgangsdaten

Wort

Bit

Funktion

PA 1

Steuerwort

0

Freigabe/Notstopp

1

Freigabe/Applikationsstopp

2

Reserviert

3

Bremse öffnen (ohne Freigabe)

4

Tippen positiv

5

Tippen negativ

6

Relative Position übernehmen

7

Start/Stopp mit Feldbusrampe

8

Fehler - Reset

9

Reserviert

10

Antriebsstrang 2 aktivieren

11

Reserviert

12

Software-Endschalter deaktivieren

13

Endstufensperre aktivieren

14

Standby - Mode aktivieren

15

MOVIKIT® Handshake In

PA 2

Sollgeschwindigkeit

0 -15

Anwendereinheit

PA 3

Sollbeschleunigung

0 -15

Anwendereinheit

PA 4

Sollverzögerung

0 -15

Anwendereinheit

PA 5

Digitalausgänge

Zur Steuerung über Prozessdaten siehe Kapitel

"Digitaleingänge/Digitalausgänge".

0

DO 00 / DIO 01

1

DO 01 / DIO 02

3

DO 03

PA 6

Sollapplikationsmodus

0 -15

Betriebsart. Siehe Kapitel Betriebsarten.

PA 7

Zielposition-High-Wort

0 -15

Anwendereinheit

PA 8

Zielposition-Low-Wort

0 -15

Anwendereinheit

PA 9

Applikationssteuerwort

0

Direktschnitt

1

Fahre zur Startposition

2

Reserviert

3

Fliegendes Ein-/Auskuppeln wählen

PA 10

Schnittlänge-High-Word

 

Anwendereinheit (des Masters)

PA 11

Schnittlänge-Low-Word

 

Anwendereinheit (des Masters)

PA 12

Schnittwinkel

 

Winkel zwischen Sägeschlitten und Materialtransport in Grad

PA 13

Reserviert

 

 

PA 14

Sensorabstand-High-Word

 

Anwendereinheit

PA 15

Sensorabstand-Low-Word

 

Anwendereinheit

PA 16

Touchprobefenster-High-Word

 

Anwendereinheit (des Masters)

PA 17

Touchprobefenster-Low-Word

 

Anwendereinheit (des Masters)

PA 18

Einkuppelweg-High-Word

 

Anwendereinheit (des Masters)

PA 19

Einkuppelweg-Low-Word

 

Anwendereinheit (des Masters)

PA 20

Synchronweg-High-Word

 

Synchronweg der Kurvenbeschreibung in Anwendereinheit (des Masters)

(HINWEIS: Nur bei Typ Masterachse "Modulo" verfügbar)

PA 21

Synchronweg-Low-Word

 

PA 22

Sollruck

0 - 15

Anwendereinheit