手动转换
对于JSON文件的手动转换,有关于数据源的多个选件可用。所转换的JSON文件的保存位置始终为菜单选件中设定的目标目录。
请按以下步骤进行操作:
- 在菜单选件中事先设定目标目录。
- 在菜单栏中的“Convert”(转换)下点击所需的数据源:
- Source folder...(源文件夹...)
- 转换菜单选件中指定的源目录下的所有JSON文件,并将其保存在目标目录下。
- Folder...(文件夹...)
- 转换明确选定的源目录下的所有JSON文件,并将其保存在目标目录下。
- File...(文件)
- 转换一个或多个明确选定的JSON文件,并将其保存在目标目录下。
- 导航至所需的源目录或所需的源文件,按下 [OK](确定)确认选择。
- 所选的源数据将被转换并保存在设定的目标目录下。已执行的转换过程将在用户界面的监控列表中一一列举。