选件

[Tools](工具) > [Options](选件)菜单包含以下软件操作选件:

  • Folder to be monitored (source)(接受监控的文件夹(源))
  • 设定需要接受监控的目录,以便对其中的JSON文件进行自动转换。
  • Destination folder(目标文件夹)
  • 设定手动或自动转换后保存所转换的JSON文件的目录。在此,需考虑必要的访问权限以及可用的存储空间。
  • 提示

    请使用下述两个选件,防止源文件名和目标文件名重名,重名可能导致源文件被覆盖。
  • Prefix for name of the converted file(转换文件的名称前缀)
  • 设定前缀的字符或字符串,该前缀会设置在所转换的JSON文件的文件名之前。(见截屏,例如c_源文件名称
  • Suffix for name of the converted file(转换文件的名称后缀)
  • 设定后缀的字符或字符串,该后缀会附加在所转换的JSON文件的文件名之后。(见截屏,例如源文件名称#)
  • Monitoring active(激活监控)
  • 为接受监控的目录下的JSON文件激活自动转换(相当于菜单栏中的按钮 [启动监控])。